132H3970
Taajuusmuuttajat
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4.0 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, MCB-109 I/O+kellovarm.
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.