FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H3497

Taajuusmuuttajat
FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E66) IP66 / Tyyppi 4X
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Pääkytkin
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: C1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P45KT4E66H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 45.3 kg
Nettopaino 45 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853324842

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P45K 45 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E66 (E66) IP66 / Tyyppi 4X
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio 1 Pääkytkin
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko C1 C1
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P45KT4E66H1XGX
Tyyppikoodi osa 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 45
Korkeus (mm) 680,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 308,0
Syvyys [mm] 310,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 310,0
kVA 62.4
Tehohäviö NO [W] 843
Tehohäviö NO [W] 843
Jatkuva virta (NO) [A] 90
Jaksoittainen virta (NO) [A] 99
Jatkuva virta (NO) [A] 80
Jaksoittainen virta (NO) [A] 88
Laskettu bruttopaino (kg) 41.3
Laskettu nettopaino (kg) 41
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P45KT4E66H1XGX
Mallikoodi02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality