FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
132H3496
Taajuusmuuttajat
FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Pääkytkin
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: C1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Mallikoodi:
FC-103P45KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.