FC-103P37KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7598

Taajuusmuuttajat
FC-103P37KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
37 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P37KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 23.24 kg
Nettopaino 22.17 kg
Määrä 144.67 l
EAN 5710107478606

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P37K 37 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B4 B4
Tuoteluettelo GLBL Globaali (vakio)
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P37KT4E20H1TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 37
Korkeus (mm) 516,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 229,0
Syvyys [mm] 242,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 242,0
kVA 50.6
Tehohäviö NO [W] 739
Tehohäviö NO [W] 739
Jatkuva virta (NO) [A] 73
Jaksoittainen virta (NO) [A] 80.3
Jatkuva virta (NO) [A] 65
Jaksoittainen virta (NO) [A] 71.5
Laskettu bruttopaino (kg) 22.8
Laskettu nettopaino (kg) 22.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Laitos tilausriviltä B901
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P37KT4E20H1TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality