FC-103P30KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7679

Taajuusmuuttajat
FC-103P30KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P30KT4P55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 31.45 kg
Nettopaino 30.5 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107479405

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P30K 30 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo P55 IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B2 B2
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi FC-103P30KT4P55H1XGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110% 30
Korkeus 650,0
Leveys 242,0
Syvyys 260,0
Syvyys AB-optiolla 260,0
KVA 42.3
Power Loss NO [W] 698
Power Loss NO [W] 698
Continuous Current (NO) [A] 61
Intermittent Current (NO) [A] 67.1
Continuous Current (NO) [A] 52
Intermittent Current (NO) [A] 57.2
Calculated Gross Weight [kg] 31
Calculated Net Weight [kg] 30.7
Material Gross Weight 31.45
Material Net Weight 30.5
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Modelcode01 FC-103P30KT4P55H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality