FC-103P30KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G2751

Taajuusmuuttajat
FC-103P30KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P30KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 31.2 kg
Nettopaino 30.25 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107530502

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P30K 30 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo P55 IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B2 B2
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P30KT4P55H1XGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 30
kVA 42.3
Tehohäviö NO [W] 698
Tehohäviö NO [W] 698
Jatkuva virta (NO) [A] 61
Jaksoittainen virta (NO) [A] 67.1
Jatkuva virta (NO) [A] 52
Jaksoittainen virta (NO) [A] 57.2
Laskettu bruttopaino (kg) 31
Laskettu nettopaino (kg) 30.7
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P30KT4P55H1XGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality