FC-103P30KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7597

Taajuusmuuttajat
FC-103P30KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P30KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 21.61 kg
Nettopaino 20.54 kg
Määrä 144.67 l
EAN 5710107478590

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P30K 30 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B4 B4
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P30KT4E20H1TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 30
Korkeus (mm) 516,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 229,0
Syvyys [mm] 242,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 242,0
kVA 42.3
Tehohäviö NO [W] 698
Tehohäviö NO [W] 698
Jatkuva virta (NO) [A] 61
Jaksoittainen virta (NO) [A] 67.1
Jatkuva virta (NO) [A] 52
Jaksoittainen virta (NO) [A] 57.2
Laskettu bruttopaino (kg) 20.8
Laskettu nettopaino (kg) 20.5
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P30KT4E20H1TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality