132H3110
Taajuusmuuttajat
FC-103P2K2T4Z55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi12 A4-runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Pääkytkin
Uusin ohjelmistoversio
MCA-107 AKD-LonWorks, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.