FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Taajuusmuuttajat
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 kW,
Kolmivaiheinen, 380 - 480 VAC, IP55 /Tyyppi12 takalevy
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
MCA-107 AKD-LonWorks, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, 24V DC varmistus
Runko koko: A4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 10.3 kg
Nettopaino 10 kg
Määrä 52.36 l
EAN 5714853291281

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality