FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Taajuusmuuttajat
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW,
Kolmivaiheinen, 380 - 480 VAC, (P66) IP66 /Tyyppi 4X takalevy
Laivakäyttö (ei EMC)
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 25.3 kg
Nettopaino 25 kg
Määrä 144.67 l
EAN 5714853296231

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality