FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H3820

Taajuusmuuttajat
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW,
Kolmivaiheinen, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, 24V DC varmistus
Runko koko: B4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 23.8 Kilogram
Nettopaino 23.5 Kilogram
EAN 5714853328062

 

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P22K 22 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio D0 24V DC varmistus
Runkokoko B4 B4
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P22KT4E20H2TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
STAT NO 32096
Teho 110 % (NO) [KW] 22 22
Korkeus (mm) 516,0 516,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 229,0 229,0
Syvyys [mm] 242,0 242,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 242,0 242,0
kVA 30.5 30.5
Tehohäviö NO [W] 525 525
Tehohäviö NO [W] 525 525
Jatkuva virta (NO) [A] 44 44
Jaksoittainen virta (NO) [A] 48.4 48.4
Jatkuva virta (NO) [A] 40 40
Jaksoittainen virta (NO) [A] 44 44
Calculated Gross Weight [kg] 19.8
Calculated Net Weight [kg] 19.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P22KT4E20H2TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality