FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

132H3819

Taajuusmuuttajat
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW
Kolmivaiheinen 380 - 480 VAC(E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
MCA-120 Profinet SRT Ei B-optiota
Ei C1-optiota 24V DC varmistus
Runko koko: B4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 23.8 Kilogram
Nettopaino 23.5 Kilogram
EAN 5714853328055

 

A-optio AL MCA-120 Profinet SRT
B-optio BX Ei B-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
Calculated Gross Weight [kg] 19.8
Calculated Net Weight [kg] 19.5
Calculated Package Weight 0.3
Continuous Current (NO) [A] 44 44
Continuous Current (NO) [A] 40 40
D-optio D0 24V DC varmistus
Depth [mm] 242,0 242,0
Depth with Option A/B [mm] 242,0 242,0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Height [mm] 516,0 516,0
HELP CHAR D0
HELP CHAR FC-103P22KT4E20
Intermittent Current (NO) [A] 48.4 48.4
Intermittent Current (NO) [A] 44 44
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
kVA 30.5 30.5
Mallikoodi01 FC-103P22KT4E20H2TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Material Net Weight 23.5
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Power 110% (NO) [KW] 22 22
Power Loss NO [W] 525 525
Power Loss NO [W] 525 525
Product Catalog NO_VIEW Ei kuvaa
Product Hierarchy 87D4730301650
Product View (Switch) GLBL Globaali (vakio)
Recommended Factory ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Runkokoko B4 B4
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
STAT NO 32096
Tehoalue P22K 22 kW
Tuotenäkymä (oletus) Global (Standard)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P22KT4E20H2TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Vendor ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
VLT® tuotesarja 103 103
Width w/ no C options [mm] 229,0 229,0

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality