FC-103P18KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7595

Taajuusmuuttajat
FC-103P18KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A1/B
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B3
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P18KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 12.34 kg
Nettopaino 11.37 kg
Määrä 57.75 l
EAN 5710107478576

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P18K 18.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H1 RFI-suodatin luokka A1/B
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B3 B3
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P18KT4E20H1TGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 18.5
Korkeus (mm) 399,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 165,0
Leveys 2 C-optiolla [mm] 225,0
Syvyys [mm] 249,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 262,0
kVA 26
Tehohäviö NO [W] 465
Tehohäviö NO [W] 465
Jatkuva virta (NO) [A] 37.5
Jaksoittainen virta (NO) [A] 41.2
Jatkuva virta (NO) [A] 34
Jaksoittainen virta (NO) [A] 37.4
Laskettu bruttopaino (kg) 12.3
Laskettu nettopaino (kg) 12
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103P18KT4E20H1TGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality