FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H4462

Taajuusmuuttajat
FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW
Kolmivaiheinen 380 - 480 VACIP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota MCB-105 Relekortti
Ei C1-optiota Ei D-optiota
Runko koko: B1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P15KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 23.6 Kilogram
Nettopaino 23.3 Kilogram
Määrä 144.67 Liter
EAN 5714853334841

 

A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BP MCB-105 Relekortti
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
Calculated Gross Weight [kg] 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
Calculated Package Weight 0.3
Continuous Current (NO) [A] 32 32
Continuous Current (NO) [A] 27 27
D-optio DX Ei D-optiota
Depth [mm] 261,0 261,0
Depth with Option A/B [mm] 261,0 261,0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Height [mm] 494,0 494,0
HELP CHAR DX
HELP CHAR FC-103P15KT4P55
Intermittent Current (NO) [A] 35.2 35.2
Intermittent Current (NO) [A] 29.7 29.7
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Kotelointiluokka ja kotelo P55 IP55/T yyppi 12 takalevy
kVA 22.2 22.2
Mallikoodi01 FC-103P15KT4P55H2XGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Material Net Weight 23.3
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Power 110% (NO) [KW] 15 15
Power Loss NO [W] 392 392
Power Loss NO [W] 392 392
Product Catalog NO_VIEW Ei kuvaa
Product Hierarchy 87D4730301648
Product View (Switch) GLBL Globaali (vakio)
Recommended Factory ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Runkokoko B1 B1
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
STAT NO 01648
Tehoalue P15K 15 kW
Tuotenäkymä (oletus) Global (Standard)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Tyyppikoodi osa 1 FC-103P15KT4P55H2XGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Vendor ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
VLT® tuotesarja 103 103
Width w/ no C options [mm] 243,0 243,0

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality