FC-103P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F9040

Taajuusmuuttajat
FC-103P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: B1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103P15KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tuotetiedot

Bruttopaino 20.79 kg
Nettopaino 19.84 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107493319

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue P15K 15 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B1 B1
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi FC-103P15KT4E55H2XGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110% 15
Korkeus 480,0
Leveys 242,0
Syvyys 260,0
Syvyys AB-optiolla 260,0
KVA 22.2
Power Loss NO [W] 392
Power Loss NO [W] 392
Continuous Current (NO) [A] 32
Intermittent Current (NO) [A] 35.2
Continuous Current (NO) [A] 27
Intermittent Current (NO) [A] 29.7
Calculated Gross Weight [kg] 22.4
Calculated Net Weight [kg] 22.1
Material Gross Weight 20.79
Material Net Weight 19.84
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Modelcode01 FC-103P15KT4E55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality