132H2164
Taajuusmuuttajat
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW / 900 HP,
Kolmivaiheinen, 525 - 690 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, MCB-101 Yleis I/O-kortti
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_E3H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.