132H2006
Taajuusmuuttajat
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP,
Kolmivaiheinen, 380 - 480 VAC, IP54/Type 12+kosk.suoja
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Pääkytkin + sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_E1H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.