FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

132H4386

Taajuusmuuttajat
FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
315 KW / 450 HP, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP54/Type 12+kosk.suoja
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpan.+ USB
Erikoislakkaus, Pääkytkin + sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
MCA-122 Modbus TCP, MCB-101 Yleis I/O-kortti
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D7H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103N315T4E5MH2TLC3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 235 kg
Nettopaino 185 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853334032

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue N315 315 KW / 450 HP
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E5M IP54/Type 12+kosk.suoja
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö L Graafinen näyttöpan.+ USB
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio 3 Pääkytkin + sulakkeet
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B Q Heat-sink access
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AQ MCA-122 Modbus TCP
B-optio BK MCB-101 Yleis I/O-kortti
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko D7H D7H
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103N315T4E5MH2TLC
Tyyppikoodi osa 2 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 315
Korkeus (mm) 1978,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 420,0
Syvyys [mm] 386,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 386,0
kVA 407
Tehohäviö NO [W] 6663
Tehohäviö NO [W] 5703
Jatkuva virta (NO) [A] 588
Jaksoittainen virta (NO) [A] 647
Jatkuva virta (NO) [A] 535
Jaksoittainen virta (NO) [A] 588
Laskettu bruttopaino (kg) 200.3
Laskettu nettopaino (kg) 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103N315T4E5MH2TLC
Mallikoodi02 3XQSXXXXAQBKCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality