FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

Taajuusmuuttajat
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Pääkytkin + sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, 24V DC varmistus
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D7H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 200.3 kg
Nettopaino 200 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853290802

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue N250 250 KW / 350 HP
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E54 (E54) IP54 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio 3 Pääkytkin + sulakkeet
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio D0 24V DC varmistus
Runkokoko D7H D7H
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103N250T4E54H2XGC
Tyyppikoodi osa 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Teho 110 % (NO) [KW] 250
Korkeus (mm) 1978,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 420,0
Syvyys [mm] 386,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 386,0
kVA 333
Tehohäviö NO [W] 5129
Tehohäviö NO [W] 4558
Jatkuva virta (NO) [A] 480
Jaksoittainen virta (NO) [A] 528
Jatkuva virta (NO) [A] 443
Jaksoittainen virta (NO) [A] 487
Laskettu bruttopaino (kg) 200.3
Laskettu nettopaino (kg) 200
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103N250T4E54H2XGC
Mallikoodi02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality