FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H4071

Taajuusmuuttajat
FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D4H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103N250T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 132 kg
Nettopaino 117 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853330812

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
VLT® tuotesarja 103 103
Tehoalue N250 250 KW / 350 HP
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Verkkovirtaoptio 7 Sulakkeet
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko D4H D4H
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Tyyppikoodi osa 1 FC-103N250T4E20H2TGC
Tyyppikoodi osa 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Teho 110 % (NO) [KW] 250
Korkeus regen/kuormanjako [mm] 1268,0
Korkeus (mm) 1122,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 350,0
Syvyys [mm] 375,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 375,0
kVA 333
Tehohäviö NO [W] 5129
Tehohäviö NO [W] 4558
Jatkuva virta (NO) [A] 480
Jaksoittainen virta (NO) [A] 528
Jatkuva virta (NO) [A] 443
Jaksoittainen virta (NO) [A] 487
Laskettu bruttopaino (kg) 125.3
Laskettu nettopaino (kg) 125
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-103N250T4E20H2TGC
Mallikoodi02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality