FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H4055

Taajuusmuuttajat
FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
200 KW / 300 HP
Kolmivaiheinen 380 - 480 VAC(E54) IP54 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus Pääkytkin + sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota MCB-101 Yleis I/O-kortti
Ei C1-optiota Ei D-optiota
Runko koko: D7H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103N200T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 224 Kilogram
Nettopaino 174 Kilogram
EAN 5714853330706

 

A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BK MCB-101 Yleis I/O-kortti
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
Calculated Package Weight 0.3
Continuous Current (NO) [A] 395 395
Continuous Current (NO) [A] 361 361
D-optio DX Ei D-optiota
Depth [mm] 386,0 386,0
Depth with Option A/B [mm] 386,0 386,0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Height [mm] 1978,0 1978,0
HELP CHAR DX
HELP CHAR FC-103N200T4E54
Intermittent Current (NO) [A] 435 435
Intermittent Current (NO) [A] 397 397
Jarru - Turvapysäytys T Turvapysäytys
Kotelointiluokka ja kotelo E54 (E54) IP54 / Tyyppi 12
kVA 274 274
Mallikoodi01 FC-103N200T4E54H4TGC
Mallikoodi02 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Material Net Weight 174
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Power 110% (NO) [KW] 200 200
Power Loss NO [W] 3561 3561
Power Loss NO [W] 4109 4109
Product Catalog NO_VIEW Ei kuvaa
Product Hierarchy 87D4730301681
Product View (Switch) GLBL Globaali (vakio)
Recommended Factory ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI-suodatin H4 RFI-suodatin luokka A1
Runkokoko D7H D7H
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
STAT NO 32131
Tehoalue N200 200 KW / 300 HP
Tuotenäkymä (oletus) Global (Standard)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Tyyppikoodi osa 1 FC-103N200T4E54H4TGC
Tyyppikoodi osa 2 3XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Vendor ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Verkkovirtaoptio 3 Pääkytkin + sulakkeet
VLT® tuotesarja 103 103
Width w/ no C options [mm] 420,0 420,0

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality