132H2041
Taajuusmuuttajat
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP21/Type1+kosketussuoja
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
MCA-120 Profinet SRT, MCB-101 Yleis I/O-kortti
Ei C1-optiota, 24V DC varmistus
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D1H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.