FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H3886

Taajuusmuuttajat
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP
Kolmivaiheinen 380 - 480 VAC(E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota MCB-105 Relekortti
Ei C1-optiota Ei D-optiota
Runko koko: D3H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 78 Kilogram
Nettopaino 73 Kilogram
EAN 5714853328543

 

A-optio AX Ei A-optiota
B-optio BP MCB-105 Relekortti
C-optio Ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
Calculated Package Weight 0.3
Continuous Current (NO) [A] 315 315
Continuous Current (NO) [A] 302 302
D-optio DX Ei D-optiota
Depth [mm] 375,0 375,0
Depth with Option A/B [mm] 375,0 375,0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Height [mm] 909,0 909,0
Height w/ Regen/Loadshare [mm] 1004,0 1004,0
HELP CHAR DX
HELP CHAR FC-103N160T4E20
Intermittent Current (NO) [A] 346 346
Intermittent Current (NO) [A] 332 332
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
Kotelointiluokka ja kotelo E20 (E20) IP20 / Runko
kVA 218 218
Mallikoodi01 FC-103N160T4E20H2XGC
Mallikoodi02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Material Net Weight 73
Näyttö G Graafinen näyttöpaneeli
Ohjelmistokielipaketti X Vakio kielipaketti
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Piirikorttien pinnoite C Erikoislakkaus
Power 110% (NO) [KW] 160 160
Power Loss NO [W] 3628 3628
Power Loss NO [W] 3764 3764
Product Catalog NO_VIEW Ei kuvaa
Product Hierarchy 87D4730301680
Product View (Switch) GLBL Globaali (vakio)
Recommended Factory ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01 ERR01
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Runkokoko D3H D3H
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
STAT NO 32127
Tehoalue N160 160 KW / 250 HP
Tuotenäkymä (oletus) Global (Standard)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Tyyppikoodi osa 1 FC-103N160T4E20H2XGC
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Vendor ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Verkkojännite 4 380 - 480 VAC
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
VLT® tuotesarja 103 103
Width w/ no C options [mm] 250,0 250,0

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality