FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Taajuusmuuttajat
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP,
Kolmivaiheinen, 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Runko
RFI-suodatin luokka A2
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Sulakkeet
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, 24V DC varmistus
Runko koko: FC_FRAME_SIZE_103_D3H
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 62.3 kg
Nettopaino 62 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853287208

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality