Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 306 tuotetta
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.37 kW / 0.50 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.55 kW / 0.75 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.75 kW / 1.0 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.1 kW / 1.5 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.5 kW / 2.0 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
2.2 kW / 3.0 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
3.0 kW / 4.0 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280P4K0T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
4.0 kW / 5.0 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
5.5 kW / 7.5 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K2
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Taajuusmuuttajat
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
7.5 kW / 10 HP, Kolmivaiheinen 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Brake chopper, No display
Coated PCB, Ei verkkovirtaoptiota
Integroitu PROFINET
Runko koko: K3
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan