131B8291
Taajuusmuuttajat
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® taajuusmuuttajaAQUA Drive FC 202
15 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP21 / Tyyppi 1
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Runko koko: B1
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Danfoss VLT® AQUA Drive -taajuusmuuttaja on suunniteltu erityisesti vesi- ja jätevesisovelluksiin. VLT® AQUA -taajuusmuuttajassa on laaja valikoima tehokkaita vakio- ja lisätoimintoja ja se on kokonaiskustannuksiltaan edullisin ratkaisu vesi- ja jätevesisovelluksiin.