7DP-059060-000031943

132H3016

NXP05906-A0T0NSG-A1A30000C5+FL21+DLFI

NXP05906-A0T0NSG-A1A30000C5+FL21+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
525–690 VAC (640–1 100 VDC), 590 ampeeria,IP00
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Suomi
Runko 11
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP05906-A0T0NSG-A1A30000C5+FL21+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 379 kg
Nettopaino 378 kg
Volume 0 l
EAN 5714853318506

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 6- 525–690 VAC (640–1 100 VDC)
Virta 0590 590 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 0 IP00
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähköinen muunnos N Std. 6-pulss., ei kur.
Korttimuunnokset G- Opt. liitäntä + lakattu piiril
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGNO (+QGNO) Ei läpivientilevyä
Optiopaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optiopaikka B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Optiopaikka C 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka D 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR11 Runko 11
Tehoalue 560 560 kW / 750 hv
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi 7DP-059060
Tyyppikoodi osa 2 -000031943
Salestext FR1105906-0T
Modelcode01 NXP05906-A0T0NSG-
Modelcode02 A1A30000C5
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +DLFI
Calculated Net Weight [kg] 210
Calculated Gross Weight [kg] 211
Motor Power Low Overload [kW] 560
Motor Power High Overload [kW] 500
Mitat l*k*s 709X1206X503
Continuous Current (NO) [A] 590
Continuous Current (HO) [A] 502
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-059060-1179CC
Stock Code 7DP-059060
valitse, jos valmis OK
Calculated Net Weight 378
Material Gross Weight 379
Material Net Weight 378
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality