7DP-014055-000031947

132H3010

NXP01405-A5T1SSV-A1A2000000+DNOT

NXP01405-A5T1SSV-A1A2000000+DNOT
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 140 ampeeria,IP54/NEMA12
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: englanti
Runko 08
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP01405-A5T1SSV-A1A2000000+DNOT

Tuotetiedot

Bruttopaino 59 kg
Nettopaino 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853318360

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0140 140 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 5 IP54/NEMA12
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähköinen muunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Optiopaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optiopaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optiopaikka C 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka D 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL22 L.ohj. k; UK,FR,IT,ES,PT;L-E.
Dokumentaatiotaso +DNOT Ei ohjeita
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR08 Runko 08
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi 7DP-014055
Tyyppikoodi osa 2 -000031947
Salestext FR0801405-5T
Modelcode01 NXP01405-A5T1SSV-
Modelcode02 A1A2000000
Modelcode05 +DNOT
Calculated Net Weight [kg] 58
Calculated Gross Weight [kg] 59
Motor Power Low Overload [kW] 75
Motor Power High Overload [kW] 55
Mitat l*k*s 288X758X344
Continuous Current (NO) [A] 140
Continuous Current (HO) [A] 105
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-014055-117DUM
Stock Code 7DP-014055
valitse, jos valmis OK
Calculated Net Weight 58
Material Gross Weight 59
Material Net Weight 58
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality