7DP-010552-000036863

132H4917

NXP01055-A2H0SSS-A1A2000000+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 105 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Ei jarrua
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: Suomi
Runko 07
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP01055-A2H0SSS-A1A2000000+FL21+DPAP+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 36 kg
Nettopaino 35 kg
Volume 0 l
EAN 5714853338986

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0105 105 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 0 Ei jarrua
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset S- Suora liitäntä / vakio
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR07 Runko 07
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-010552
Tyyppikoodi osa 2 -000036863
Myyntiteksti FR0701055-2H
Mallikoodi01 NXP01055-A2H0SSS-
Mallikoodi02 A1A2000000
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DPAP+DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 35
Laskettu bruttopaino (kg) 36
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 55
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 45
Mitat LxKxS [mm] 237X591X257
Jatkuva virta (NO) [A] 105
Jatkuva virta (HO) [A] 87
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-010552
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 A1A2000000
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality