7DP-006152-000037837

132H5368

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

NXP00615-A2H1SSS-A1AF0000C3+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 61 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Suomi
Runko 06
B Slot: (AF)STO, ATEX term
ATEX: II (2) GD
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00615-A2H1SSS-A1AF0000C3+FL21+DPAP+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 19.5 kg
Nettopaino 18.5 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853344123

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0061 61 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset S- Suora liitäntä / vakio
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B AF (AF)STO, ATEX term
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E C3 (C3)PROFIBUS DP
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +A000 Ei erikoissovellusta
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR06 Runko 06
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-006152
Tyyppikoodi osa 2 -000037837
Myyntiteksti FR0600615-2H
Mallikoodi01 NXP00615-A2H1SSS-
Mallikoodi02 A1AF0000C3
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DPAP+DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 18.5
Laskettu bruttopaino (kg) 19.5
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 30
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 22
Mitat LxKxS [mm] 195X557X237
Jatkuva virta (NO) [A] 61
Jatkuva virta (HO) [A] 46
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-006152
Tarkista, että valmis OK
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality