7DP-006152-000013917

132H3409

NXP00615-A2H1SSV-A1A2000000+FL21+DPAP+DLFI

NXP00615-A2H1SSV-A1A2000000+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 61 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Manual: Suomi
Runko 06
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00615-A2H1SSV-A1A2000000+FL21+DPAP+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 19.5 kg
Nettopaino 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853323487

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0061 61 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähköinen muunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Optiopaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optiopaikka B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optiopaikka C 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka D 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka E 00 Ei lisäkortt
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR06 Runko 06
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-006152
Tyyppikoodi osa 2 -000013917
Salestext FR0600615-2H
Mallikoodi01 NXP00615-A2H1SSV-
Mallikoodi02 A1A2000000
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DPAP+DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 18.5
Laskettu bruttopaino (kg) 19.5
Motor Power Low Overload [kW] 30
Motor Power High Overload [kW] 22
Mitat l*k*s 195X557X237
Jatkuva virta (NO) [A] 61
Jatkuva virta (HO) [A] 46
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-006152-118QSX
Stock Code 7DP-006152
valitse, jos valmis OK
Calculated Net Weight 18.5
Material Gross Weight 19.5
Material Net Weight 18.5
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality