7DP-003852-000037810

132H5345

NXP00385-A2H1SSS-A1AF0000C5+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 38 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Suomi
Runko 06
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00385-A2H1SSS-A1AF0000C5+FL21+DPAP+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 19.5 kg
Nettopaino 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853343713

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0038 38 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset S- Suora liitäntä / vakio
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B AF (AF)STO, ATEX term
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR06 Runko 06
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-003852
Tyyppikoodi osa 2 -000037810
Myyntiteksti FR0600385-2H
Mallikoodi01 NXP00385-A2H1SSS-
Mallikoodi02 A1AF0000C5
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DPAP+DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 18.5
Laskettu bruttopaino (kg) 19.5
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 18,5
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 15
Mitat LxKxS [mm] 195X557X237
Jatkuva virta (NO) [A] 38
Jatkuva virta (HO) [A] 31
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-003852
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 A1AF0000C5
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality