7DP-003152-000037941

132H5455

NXP00315-A2H1SSV-A1A300D2C3+FL21
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 31 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: englanti
Runko 05
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00315-A2H1SSV-A1A300D2C3+FL21

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.1 kg
Nettopaino 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853344932

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0031 31 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D D2 D2 Kortti D-paikassa
Lisäkorttipaikka E C3 (C3)PROFIBUS DP
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas, käyttöohje
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR05 Runko 05
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-003152
Tyyppikoodi osa 2 -000037941
Myyntiteksti FR0500315-2H
Mallikoodi01 NXP00315-A2H1SSV-
Mallikoodi02 A1A300D2C3
Mallikoodi03 +FL21
Laskettu nettopaino (kg) 8.1
Laskettu bruttopaino (kg) 9.1
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 15
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 11
Mitat LxKxS [mm] 144X417X214
Jatkuva virta (NO) [A] 31
Jatkuva virta (HO) [A] 23
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-003152
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 A1A300D2C3
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality