7DP-003152-000031939

132H3009

NXP00315-A2T1SSV-A1A3A5D6C5+QGLM+FL21+DPAP+DLFI

NXP00315-A2T1SSV-A1A3A5D6C5+QGLM+FL21+DPAP+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 31 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3 IT-verkoille
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D6 Kortti D-paikassa
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Suomi
Runko 05
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00315-A2T1SSV-A1A3A5D6C5+QGLM+FL21+DPAP+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.1 kg
Nettopaino 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853318261

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0031 31 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot T IEC61800-3 IT-verkoille
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähköinen muunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLM Metrinen läpivientil.
Optiopaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optiopaikka B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Optiopaikka C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Optiopaikka D D6 D6 Kortti D-paikassa
Optiopaikka E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR05 Runko 05
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi 7DP-003152
Tyyppikoodi osa 2 -000031939
Salestext FR0500315-2T
Modelcode01 NXP00315-A2T1SSV-
Modelcode02 A1A3A5D6C5+QGLM
Modelcode03 +FL21
Modelcode05 +DPAP+DLFI
Calculated Net Weight [kg] 8.1
Calculated Gross Weight [kg] 9.1
Motor Power Low Overload [kW] 15
Motor Power High Overload [kW] 11
Mitat l*k*s 144X417X214
Continuous Current (NO) [A] 31
Continuous Current (HO) [A] 23
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-003152-1179CE
Stock Code 7DP-003152
valitse, jos valmis OK
Calculated Net Weight 8.1
Material Gross Weight 9.1
Material Net Weight 8.1
Help Counter 1
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality