7DP-002252-000013863

132H3412

NXP00225-A2H1SSV-A1AF00D2EA+FL21+DLFI

NXP00225-A2H1SSV-A1AF00D2EA+FL21+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 22 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Suomi
Runko 05
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00225-A2H1SSV-A1AF00D2EA+FL21+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.1 kg
Nettopaino 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853323913

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0022 22 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähköinen muunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Optiopaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optiopaikka B AF (AF)STO, ATEX term
Optiopaikka C 00 Ei lisäkortt
Optiopaikka D D2 D2 Kortti D-paikassa
Optiopaikka E EA (EA)Advanced 2-port ethernet
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas, käyttöohje
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
System Firmware +FNP02 System software NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Application +A000 No Special Application
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Kehyskoko FR05 Runko 05
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-002252
Tyyppikoodi osa 2 -000013863
Salestext FR0500225-2H
Mallikoodi01 NXP00225-A2H1SSV-
Mallikoodi02 A1AF00D2EA
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi05 +DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 8.1
Laskettu bruttopaino (kg) 9.1
Motor Power Low Overload [kW] 11
Motor Power High Overload [kW] 7,5
Mitat l*k*s 144X417X214
Jatkuva virta (NO) [A] 23
Jatkuva virta (HO) [A] 16
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-002252
valitse, jos valmis OK
Material Gross Weight 9.1
Material Net Weight 8.1
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality