7DP-000355-000030778

132H4268

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

NXP00035-A5H1SSS-A1AFBE00CP+FL21+APFIQ173+DLFI
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 3 ampeeria,IP54/NEMA12
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term
C Slot: (BE)SSI- ja Endat-enkooderit
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Suomi
Runko 04
ATEX: II (2) GD
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00035-A5H1SSS-A1AFBE00CP+FL21+APFIQ173+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 6 kg
Nettopaino 5 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853332496

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0003 3 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 5 IP54/NEMA12
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset S- Suora liitäntä / vakio
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B AF (AF)STO, ATEX term
Lisäkorttipaikka C BE (BE)SSI- ja Endat-enkooderit
Lisäkorttipaikka D 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka E CP (CP)PROFINET
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas, käyttöohje
Dokumentaation kieliasetus +DLFI Suomi
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +APFIQ173 Sov.ohj. FIQ173 NXP
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR04 Runko 04
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-000355
Tyyppikoodi osa 2 -000030778
Myyntiteksti FR0400035-5H
Mallikoodi01 NXP00035-A5H1SSS-
Mallikoodi02 A1AFBE00CP
Mallikoodi03 +FL21
Mallikoodi04 +APFIQ173
Mallikoodi05 +DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 5
Laskettu bruttopaino (kg) 6
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 1,1
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 0,75
Mitat LxKxS [mm] 128X327X190
Jatkuva virta (NO) [A] 3,3
Jatkuva virta (HO) [A] 2,2
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-000355
Tarkista, että valmis OK
#D/C
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality