7DP-000352-000037937

132H5453

Tämä tuote ei ole enää saatavilla.

NXP00035-A2H1SSV-A1A300D2C3+FL21
Vacon NXP - Tuotevalikoima
380–500 VAC, 3 ampeeria,IP21/NEMA1
Aakkosnumeerinen näyttö
IEC61800-3
Integroitu jarrukatkoja
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ei lisäkortt
D Slot: D2 Kortti D-paikassa
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: englanti
Runko 04
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: NXP00035-A2H1SSV-A1A300D2C3+FL21

Tuotetiedot

Bruttopaino 6 kg
Nettopaino 5 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853344918

VACON NX_

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä NXP NXP - Tuotevalikoima
Räätälöity taajuusmuuttaja +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekaaninen muunnos S Ilmajäähdytt. vakiotaajuusm.
Verkkojännite 5- 380–500 VAC
Virta 0003 3 ampeeria
Ohjauspaneeli A Aakkosnumeerinen näyttö
Kotelointi 2 IP21/NEMA1
EMC-häiriöpäästötasot H IEC61800-3
Jarrukatkoja 1 Integroitu jarrukatkoja
Sähkömuunnos S Vakio 6-pulssinen kurist.
Korttimuunnokset V- Suora liit. lakat. korteilla
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
+W Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Grand Plate -optio +QGLC Tuumamitt läpivientil.
Lisäkorttipaikka A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Lisäkorttipaikka B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Lisäkorttipaikka C 00 Ei lisäkortt
Lisäkorttipaikka D D2 D2 Kortti D-paikassa
Lisäkorttipaikka E C3 (C3)PROFIBUS DP
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL21 L.ohj. k; UK,FI,SE,DK,DE;Pohj;
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas, käyttöohje
Dokumentaation kieliasetus +DLUK englanti
Järjestelmän laiteohjelmisto +FNP02 Järjestelmän ohjelmisto NXP
Ohjelmistolisenssi NONE ei ohjelmistolisenssiä
Sovellus +A000 Ei erikoissovellusta
Parametrijoukko NONE ei ole
Moottorin param. oletusarvot +LS50 Moottorin oletustaajuus 50 Hz
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
BoM-erikoisrakenne +SPC0 BoM-vakiokokoonpano
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
RCM-hyväksyntä +GACT
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE ei merihyväksyntää
KC-hyväksyntä +GAKC Hyväksyntä Koreassa
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Alue -R00 Kansainvälinen (-R00)
Runkokoko FR04 Runko 04
Sub family identification NONE (NONE)Normaali asiakastilaus
Customer specific power variat NONE (NONE)Normaali tehoalue
Tyyppikoodi osa 1 7DP-000352
Tyyppikoodi osa 2 -000037937
Myyntiteksti FR0400035-2H
Mallikoodi01 NXP00035-A2H1SSV-
Mallikoodi02 A1A300D2C3
Mallikoodi03 +FL21
Laskettu nettopaino (kg) 5
Laskettu bruttopaino (kg) 6
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 1,1
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 0,75
Mitat LxKxS [mm] 128X327X190
Jatkuva virta (NO) [A] 3,3
Jatkuva virta (HO) [A] 2,2
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Etuliite VXSNXLM 7
Alusta VXSNXLM D
Varastokoodi 7DP-000352
Tarkista, että valmis OK
Salescode part 2 A1A300D2C3
Help Counter 1
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality