70-AB3L01055W07B240BM26-00131258

132H0337

Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 105 ampeeria, IP21
Graafinen paneeli MK01
EMC C4 -järjestelmäkomponentti
B Slot: 2 Relek. termistorilla SBF4
C Slot: No board
D Slot: Ei lisäkortt
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Englanninkiel. ohjeet (+DLUK)
Runko 07
E Slot: Ei lisäkortt

Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: VACON0100-3L-0105-5-R02+SBF4

Tuotetiedot

Bruttopaino 39 kg
Nettopaino 38 kg
Määrä 0 l
EAN 5714853289233

VACON 0100

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Segmentti NONE VACON 100 Industrial
Aluekoodi -R02 R02 Pohjois-Amerikka
Verkkojännite -5 380–500 VAC
Nimellisvirta -0105 105 ampeeria
Asennusoptiot -DM DM-taajuusmuuttajamoduuli
Kotelointi +IP21 IP21
Ohjauspaneeli +HMGR Graafinen paneeli MK01
EMC-emissiorajan kategoria +EMC4 EMC C4 -järjestelmäkomponentti
Yhteismuodon suodatin (DM) +P000 Ei optiota (+P000)
DUT-suodatin (DM) +P000 Ei optiota (+P000)
Jarrukatkoja +DBNO Ei dynaam. jarrutuslaitetta
Reaaliaikakello-optio +SRNO Ei akkua reaaliaikakelloon
Määritettävä tehoalue NONE Ei mitään
Teholiitännät +P000 Ei teho-optioita (+P000)
Kaapelin läpivienti +QGLC Tuumamitt. läpiv.levy +IP21
Lisälaite B +Q000 Ei optiota Qxxx_B (+Q000)
Lisälaite C +Q000 Ei lisäoptiota Qxxx_C
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
Meriteollisuuteen sop. rakenne +E000 ei optiota
B-paikan lisäkortti +SBF4 2 Relek. termistorilla SBF4
C-paikan lisäkortti +SC00 No board
D-paikan lisäkortti +SD00 Ei lisäkortt
E-paikan lisäkortti +SE00 Ei lisäkortt
Sisäinen KV-valinta +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas
Asiakirjan kielivalinta +DLUK Englanninkiel. ohjeet (+DLUK)
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL03 Kielet: UK, ES, FR, IT, NL, PT
Sovellus +A0000 Ei sovellusta
Parametrijoukko +L0000 Ei sovell. parametriasetuksia
Moott. param. oletustaajuus +LS60 60 Hz:n moott. olet.taajuusas.
Näytön mittayksikkö +LSUS US-mittayksiköt
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä (+GAUL)
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE Ei mitään
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Lisätehonsyöttö +C000 ei optiota (+C000)
DC-virtalähde lisälaitteelle +C000 ei optiota (+C000)
AC-pistoke lisälaitteille +C000 ei optiota (+C000)
Tulolaitteet NONE ei mitään_
Yhteismuodon suodatin (ED) +P000 ei optiota (+P000)
DU/DT, Sinisuodatin (ED) +P000 ei optiota (+P000)
Liitinoptiot NONE ei mitään_
Ovilaitteet +C000 ei optiota (+C000)
Kaappilämmitin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin valaistus +C000 ei optiota (+C000)
Moottorilämmittimen ohjaus +C000 ei optiota (+C000)
Hätäpysäytysoptiot +C000 ei optiota (+C000)
Eristevika-anturi +C000 ei optiota (+C000)
Kaapelointi ylhäältä +C000 ei optiota (+C000)
Takakanavan jäähdytys +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin jalusta +C000 ei optiota (+C000)
Tyhjä laajennusosa NONE Ei mitään
Vakiokaappiratkaisu NONE Ei mitään
Suunniteltu kaappiratkaisu NONE Ei mitään
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0100 Vacon 100 -tuotesarja
Vaihe -3L 3-vaiheinen AC-tulo
Räätälöity +BM26 Vacon 100
Päävirtapiiri +M000 EI OLE
Laiteohjelmisto +F0072 Vacon0100 -ohjelmistopaketti
Enimmäislähtötaajuus NONE Ei mitään
Riviliitin +T000 EI OLE
Bypass control -käyttötila NONE ei mitään_
Ohitustulon tyyppi NONE ei mitään_
Ohitusteholiitännän tyyppi NONE ei mitään_
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä (+GACE)
ATEX-hyväksyntä NONE Ei mitään
Maakohtainen hyväksyntä NONE Ei mitään
Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Kehyskoko MR07 Runko 07
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Mallikoodi01 VACON0100-3L-0105-5
Mallikoodi02 -R02+SBF4
Laskettu nettopaino (kg) 37.5
Laskettu bruttopaino (kg) 38.5
M. tehon pieni ylikuorma [kW] 55
M. tehon suuri ylikuorma [kW] 45
Mitat LxKxS [mm] netto 237 X 660 X 259
Mitat LxKxS [mm] brutto 310 X 740 X 310
Mitat LxKxS [mm] 237X660X259
Jatkuva virta (NO) [A] 105
Jatkuva virta (HO) [A] 87
M. tehon HP pieni ylikuorma 75
M. tehon HP suuri ylikuorma 60
Tyyppikoodi osa 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Tyyppikoodi osa 2 -00131258
Varastokoodi osa 1 70-AB3L01055W07B240BM26
Varastokoodi osa 2 -00131258
Tarkista, että valmis OK
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Help Counter 9
Help Counter 2
Calculated Net Weight 38
Alaryhmätunniste NONE Normaali asiakastilaus
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality