132H0799
Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0080-6+SCB5+SEBJ+EMC4+DPAP+DLDE
VACON 100 Industrial
525–600 VAC, 80 ampeeria, IP21
Graafinen paneeli MK01
EMC C4 -järjestelmäkomponentti
B Slot: 3 Relekortti SBF3
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ei lisäkortt
Fieldbus: Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Saksankiel. ohjeet (+DLDE)
Runko 08
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VACON® 100 -taajuusmuuttajat soveltuvat hyvin energian säästämiseen, prosessin ohjauksen optimointiin ja tuottavuuden parantamiseen. Ne on suunniteltu monikäyttöisiksi, mutta ovat silti helppoja asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää.
Mallit VACON® 100 INDUSTRIAL ja VACON® 100 FLOW ovat saatavana tehoalueella 0,55–800 kW, jännitealueella 208–690 V ja suojausluokissa IP00, IP21/UL Type 1 ja IP54/UL Type 12