132H0522
Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0016-5+IP54+DPAP+DLIT
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 16 ampeeria, IP54
Graafinen paneeli MK01
C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
B Slot: 3 Relekortti SBF3
C Slot: No board
D Slot: Ei lisäkortt
Fieldbus: Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Italiankiel. ohjeet (+DLIT)
Runko 05
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VACON® 100 -taajuusmuuttajat soveltuvat hyvin energian säästämiseen, prosessin ohjauksen optimointiin ja tuottavuuden parantamiseen. Ne on suunniteltu monikäyttöisiksi, mutta ovat silti helppoja asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää.
Mallit VACON® 100 INDUSTRIAL ja VACON® 100 FLOW ovat saatavana tehoalueella 0,55–800 kW, jännitealueella 208–690 V ja suojausluokissa IP00, IP21/UL Type 1 ja IP54/UL Type 12