70-AB3L00085W04B221BM26-00067866

132H1107

Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0008-5+SBF4+DPAP+DLFI
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 8 ampeeria,IP21
Graafinen paneeli MK01
C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
B Slot: 2 Relek. termistorilla SBF4
C Slot: No board
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Fieldbus: Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Suomenkiel. ohjeet (+DLFI)
Runko 04
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: VACON0100-3L-0008-5+SBF4+DPAP+DLFI

Tuotetiedot

Bruttopaino 7 kg
Nettopaino 6 kg
Volume 0 l
EAN 5714853297467

VACON 0100

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Segmentti NONE VACON 100 Industrial
Aluekoodi -R00 R00 Kansainvälinen
Verkkojännite -5 380–500 VAC
Nimellisvirta -0008 8 ampeeria
Asennusoptiot -DM DM-taajuusmuuttajamoduuli
Kotelointi +IP21 IP21
Ohjauspaneeli +HMGR Graafinen paneeli MK01
EMC-emissiorajan kategoria +EMC2 C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
Common mode-suodatin +P000 Ei optiota (+P000)
DUT-suodatin +P000 Ei optiota (+P000)
Jarrukatkoja +DBIN Integroitu jarrukatkoja
Reaaliaikakello-optio +SRNO Ei akkua reaaliaikakelloon
Määritettävä tehoalue NONE Ei mitään
Teholiitännät +P000 Ei teho-optioita (+P000)
Kaapelin läpivienti +QGLM Metrinen läpivientilevy +IP21
Lisälaite B +Q000 Ei optiota Qxxx_B (+Q000)
Lisälaite C +Q000 Ei lisäoptiota Qxxx_C
Kuljetuspakkaus +GSCB Pahvilaatikko kuljetuspakk.
Meriteollisuuteen sop. rakenne +E000 ei optiota
B-paikan lisäkortti +SBF4 2 Relek. termistorilla SBF4
C-paikan lisäkortti +SC00 No board
D-paikan lisäkortti +SD00 Ei lisäkortt
E-paikan lisäkortti +SE00 Ei lisäkortt
Sisäinen KV-valinta +FBM1 Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Dokumentaatiotaso +DPAP Paperiohjeet mukana (+DPAP)
Asiakirjan kielivalinta +DLFI Suomenkiel. ohjeet (+DLFI)
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL01 Kielet: UK, DE, FI, SE, IT, FR
Sovellus +A0000 Ei sovellusta
Parametriasetukset +L0000 Ei sovell. parametriasetuksia
Moott. param. oletustaajuus +LS50 50 Hz:n moott. olet.taajuusas.
Näytön mittayksikkö +LSSI Kansainv. SI-mittayksiköt
Merkintäoptiot +LPC1 Ei lisämerkintöjä
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä (+GAUL)
Hyväksyntä marine-käyttöön NONE Ei mitään
RCM-hyväksyntä +GACT RCM-hyväksyntä N16307
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Hyväksyntä Ukrainassa +GAUA Hyväksyntä Ukrainassa
EAC-hyväksyntä +GAEA EAC-hyväksyntä
Lisätehonsyöttö +C000 ei optiota (+C000)
DC-virtalähde lisälaitteelle +C000 ei optiota (+C000)
AC-pistoke lisälaitteille +C000 ei optiota (+C000)
Tulolaitteet NONE ei mitään_
Common mode-suodatin +P000 ei optiota (+P000)
du/dt-suodatin, siniaaltosuod. +P000 ei optiota (+P000)
Liitinoptiot NONE ei mitään_
Ovivarusteet +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin lämmitin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin valo +C000 ei optiota (+C000)
Moottorilämmittimen ohjaus +C000 ei optiota (+C000)
Hätäpysäytysoptiot +C000 ei optiota (+C000)
Eristysvikailmaisin +C000 ei optiota (+C000)
Kaapelointi ylhäältä +C000 ei optiota (+C000)
Takakanavajäähdytys +C000 ei optiota (+C000)
Kaapin jalusta +C000 ei optiota (+C000)
Tyhjä laajennusosa NONE Ei mitään
Vakiokaappiratkaisu NONE Ei mitään
Suunniteltu kaappiratkaisu NONE Ei mitään
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0100 Vacon 100 -tuotesarja
Vaihe -3L 3-vaiheinen AC-tulo
Räätälöity +BM26 Vacon 100
Päävirtapiiri +M000 EI OLE
Laiteohjelmisto +F0072 Vacon0100 -ohjelmistopaketti
Enimmäislähtötaajuus NONE Ei mitään
Riviliitin +T000 EI OLE
Bypass control -käyttötila NONE ei mitään_
Ohitustulon tyyppi NONE ei mitään_
Ohitusteholiitännän tyyppi NONE ei mitään_
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä (+GACE)
ATEX-hyväksyntä NONE Ei mitään
Maakohtainen hyväksyntä NONE Ei mitään
Takuuaika +WT01 Takuu 12/18 kuukautta (+WT01)
Kehyskoko MR04 Runko 04
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Mallikoodi01 VACON0100-3L-0008-5
Mallikoodi02 +SBF4+DPAP+DLFI
Laskettu nettopaino (kg) 6
Laskettu bruttopaino (kg) 7
Motor Power Low Overload [kW] 3
Motor Power High Overload [kW] 2.2
Mitat l*k*s 128 X 328 X 190
Mitat l*k*s 175 X 384 X 232
Jatkuva virta (NO) [A] 8
Jatkuva virta (HO) [A] 5.6
Motor Power HP Low Overload 4
Motor Power HP High Overload 3
Tyyppikoodi osa 1 70-AB3L00085W04B221BM26
Tyyppikoodi osa 2 -00067866
valitse, jos valmis OK
Laitos tilausriviltä D801
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Help Counter 15
Help Counter 2
Material Gross Weight 7
Material Net Weight 6
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Tarvikkeet

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality