132H0550
Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0003-5+SDE9+IP54+FL02+DPAP+DLSE
VACON 100 Industrial
380–500 VAC, 3 ampeeria, IP54
Graafinen paneeli MK01
C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
B Slot: 3 Relekortti SBF3
C Slot: No board
D Slot: (E9)2-port ethernet
Fieldbus: Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Ruotsinkiel. ohjeet (+DLSE)
Runko 04
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VACON® 100 -taajuusmuuttajat soveltuvat hyvin energian säästämiseen, prosessin ohjauksen optimointiin ja tuottavuuden parantamiseen. Ne on suunniteltu monikäyttöisiksi, mutta ovat silti helppoja asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää.
Mallit VACON® 100 INDUSTRIAL ja VACON® 100 FLOW ovat saatavana tehoalueella 0,55–800 kW, jännitealueella 208–690 V ja suojausluokissa IP00, IP21/UL Type 1 ja IP54/UL Type 12