132H0325
Taajuusmuuttajat
VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
VACON 100 Industrial
208–240 VAC, 3 ampeeria, IP54
Graafinen paneeli MK01
C2 Kaupall. ja teoll. ymp.
B Slot: 3 Relekortti SBF3
C Slot: No board
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
Fieldbus: Vakioprotok.,Modbus,N2,BacNet
Manual: Hollannink. ohjeet (+DLNL)
Runko 04
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
VACON® 100 -taajuusmuuttajat soveltuvat hyvin energian säästämiseen, prosessin ohjauksen optimointiin ja tuottavuuden parantamiseen. Ne on suunniteltu monikäyttöisiksi, mutta ovat silti helppoja asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää.
Mallit VACON® 100 INDUSTRIAL ja VACON® 100 FLOW ovat saatavana tehoalueella 0,55–800 kW, jännitealueella 208–690 V ja suojausluokissa IP00, IP21/UL Type 1 ja IP54/UL Type 12