Lisävarusteet, Pienjännitetaajuusmuuttajat

Näyttää 1 054 tuotetta

130B0056

Sovitinlevy, 338 x 279 mm

Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 3000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajaavarten. Tämän vuoksi VLT® 3000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.

Yhden VLT® 3000:n paikalle on mahdollista asentaa yksi tai kaksi FC-taajuusmuuttajaa. Tai yksi FC-taajuusmuuttaja, jossa on täysikokoinen C-optio (esimerkiksi MCO305).

Seuraavat VLT® 3000 -taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002–3004 ilman jarrua

130B0058

Sovitinlevy, 415 x 279 mm

Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 3000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajaavarten. Tämän vuoksi VLT® 3000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.

Yhden VLT® 3000:n paikalle on mahdollista asentaa yksi FC-taajuusmuuttaja C-option kanssa tai ilman sitä..

Seuraavat VLT® 3000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002–3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3006–3008 ilman jarrua
IP21: 220/380/500 V VLT3002–3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3006–3008 ilman jarrua
IP54 220 V VLT3002–3004 ilman jarrua, 220 V VLT3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3002–3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3002–3006 ilman jarrua

130B0183

Adapter Plate, 395x90mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components. The following
VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate 130B0183:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500Volt
VLT5001-5005, 380-460Volt VLT6002-6005

130B0184

Adapter Plate, 395x130mm

With the adapter plate you can replace a VLT® 5/6/8000 by a FC drive
without having to drill new holes for the FC drive. This makes it easy
and fast to replace a VLT® 5/6/8000, and as there will be no drilling
there will be no swarf harming the electric components.
The following VLT® 5/6/8000 can be mounted on the Adapter Plate
130B0184:
IP20 Book: 200-240Volt VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500Volt
VLT5006-5011,
380-460Volt VLT6006-6011

130B0185

Sovitinlevy, 395 x 220 mm

Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 5/6/8000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajalle. Tämän vuoksi VLT® 5/6/8000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.

Seuraavat VLT® 5/6/8000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0185:
IP20 Compact: 200–240 V VLT5001–5006, 380/500 V VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 V VLT6002–6005, 380/460 V VLT6002–6011, 380–480 V VLT8006–8011, 550–600 V VLT 5001–5011, 525–690 V VLT8002–8011

Näytä: