Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 18 tuotetta
VLT® Control Panel LCP 11, ei pot.metriä
Paikallisohjauspaneeli VLT® Micro Drive FC51 -taajuusmuuttajalle. Kotelointi IP20/edessä IP54. Numeerinen LCP, jossa on pika-asetusvalikko käyttöönottoa ja paikallisohjausta varten. Tilan lukema, Hand-/Auto-valinta, kuittaus- ja navigointipainikkeet, kopiointi- ja parametrien tallennustoiminnallisuus.
VLT® Control Panel LCP 12, sis. potmetri
Numerical control unit with integrated potentiometer for VLT Micro Drive
FC 51.
Fully enclosed housing design (IP 20 / front IP 54).
Quick menu for quick commissioning, manual / auto switchover and alarm
acknowledgment.
With copy function to save and transfer the device parameters.
LCP-etäasennussarja, sis. 3 m kaapeli
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
Kytkentälevyn asennussarja, M1, M2
EMC Disconnect Kit for VLT Micro Drive FC-051
For enclosure sizes M1 and M2.
Product group: M