Sovitinlevy, 395 x 90 mm
130B0183
Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 5/6/8000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajalle. Tämän vuoksi VLT® 5/6/8000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.
Seuraavat VLT® 5/6/8000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0183:
IP20 Book: 200–240 V VLT5001–5003/VLT6002-6003, 380/500 V VLT5001–5005, 380–460 V VLT6002–6005