Sovitinlevy, 395 x 220 mm

130B0185

Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 5/6/8000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajalle. Tämän vuoksi VLT® 5/6/8000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.

Seuraavat VLT® 5/6/8000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0185:
IP20 Compact: 200–240 V VLT5001–5006, 380/500 V VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 V VLT6002–6005, 380/460 V VLT6002–6011, 380–480 V VLT8006–8011, 550–600 V VLT 5001–5011, 525–690 V VLT8002–8011

Tuotetiedot

Bruttopaino 1.5 kg
Nettopaino 1.27 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612475

ACCESSORIES for FC-321

VLT® tuotesarja 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Runkokoko A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Runkokoko A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Runkokoko A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Runkokoko A2
A3

Options

Options Adapter category options

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality