Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 278 tuotetta
Sovitinlevy, 338 x 279 mm
Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 3000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajaavarten. Tämän vuoksi VLT® 3000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.
Yhden VLT® 3000:n paikalle on mahdollista asentaa yksi tai kaksi FC-taajuusmuuttajaa. Tai yksi FC-taajuusmuuttaja, jossa on täysikokoinen C-optio (esimerkiksi MCO305).
Seuraavat VLT® 3000 -taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0056:
IP00/21: 220/380/500 V VLT3002–3004 ilman jarrua
Sovitinlevy, 415 x 279 mm
Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 3000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajaavarten. Tämän vuoksi VLT® 3000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.
Yhden VLT® 3000:n paikalle on mahdollista asentaa yksi FC-taajuusmuuttaja C-option kanssa tai ilman sitä..
Seuraavat VLT® 3000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0058:
IP20: 220/380/500 V VLT3002–3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3006–3008 ilman jarrua
IP21: 220/380/500 V VLT3002–3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3006–3008 ilman jarrua
IP54 220 V VLT3002–3004 ilman jarrua, 220 V VLT3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3002–3004 jarrun kanssa, 380/500 V VLT3002–3006 ilman jarrua
Sovitinlevy, 395 x 90 mm
Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 5/6/8000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajalle. Tämän vuoksi VLT® 5/6/8000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.
Seuraavat VLT® 5/6/8000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0183:
IP20 Book: 200–240 V VLT5001–5003/VLT6002-6003, 380/500 V VLT5001–5005, 380–460 V VLT6002–6005
Sovitinlevy, 395 x 130 mm
Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 5/6/8000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajalle. Tämän vuoksi VLT® 5/6/8000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.
Seuraavat VLT® 5/6/8000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0184:
IP20 Book: 200–240 V VLT5004–5006/VLT6004-6005, 380/500 V VLT5006–5011, 380–460 V VLT6006–6011
Sovitinlevy, 395 x 220 mm
Sovitinlevyn avulla voit vaihtaa VLT® 5/6/8000:n tilalle FC-taajuusmuuttajan ilman uusien reikien poraamista FC-taajuusmuuttajalle. Tämän vuoksi VLT® 5/6/8000:n vaihtaminen on nopeaa ja helppoa, ja koska poraamista ei tarvita, ei myöskään sähkökomponenteille haitallista metallipurua synny.
Seuraavat VLT® 5/6/8000-taajuusmuuttajat voi asentaa sovitinlevylle 130B0185:
IP20 Compact: 200–240 V VLT5001–5006, 380/500 V VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 V VLT6002–6005, 380/460 V VLT6002–6011, 380–480 V VLT8006–8011, 550–600 V VLT 5001–5011, 525–690 V VLT8002–8011
VLT® Motion Ctrl Tool MCT 10, 1 lis.
Interaktiivinen työkalu VLT®-taajuusmuuttajan tai pehmokäynnistimen nopeaa ja helppoa tietokoneen avulla tehtävää online-/offline-konfigurointia varten. Konfiguroi tietoliikenneverkot ja varmuuskopioi vastaavat parametrin asetukset. Hallitse ja konfiguroi järjestelmiä samaan aikaan ja valvo koko järjestelmää entistä tehokkaammin valvomisen, diagnosoinnin ja vianmäärityksen (hälytykset/varoitukset) nopeuttamiseksi ja ennakoivan huollon parantamiseksi.