Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 20 tuotetta
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Valaistu grafiikkanäyttö, jossa on tavallinen teksti.
Tukee kaikkia kieliä ja tekstimerkkejä.
Pika-asetusvalikko varmistaa nopean käyttöönoton.
Tallennus- ja kopiointitoiminto parametrijoukoista.
Online-ohje kaikille toiminnoille.
LCP-etäasennussarja, sis. 3 m kaapeli
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
LCP:n peitekansi, IP20/21
Use the blind cover to mount on a VLT® Midi Drive FC 280 when you
does not need a control panel.