VLT® 2800

Näyttää 62 tuotetta

VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
(05) 2805 / 0.55kW, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Luokka A1, (20) IP20

Mallikoodi: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
(07) 2807 / 0.75kW, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Luokka A1, (20) IP20

Mallikoodi: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
(11) 2811 / 1.1kW, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Luokka A1, (20) IP20

Mallikoodi: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
(15) 2815 / 1.5kW, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Luokka A1, (20) IP20

Mallikoodi: VLT2815PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

VLT® 2800 Serie
VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1
(30) 2830 / 3.0kW, 3X380-480V 50/60Hz,
(R1) EN 55011 Luokka A1, (20) IP20

Mallikoodi: VLT2830PT4B20SBR1DBF00A00C1

Näytä: